Julkaise tuotteesi
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf
Cuzco door 716 1 leaf

    Cuzco door 716 1 leaf

    The CUZCO® 716 series FACTORY SPIRIT® straight design range is designed for the manufacture of heavy duty doors with thermal bridge break using 30 to 35mm polyamide strips.

    • Meets French regulations RE 2020
    • Factory Spirit® straight design
    • Multipoint lock (up to 5 points)
    • Disabled access sill
    • Optional two-colours
    • Available in all Profils Systèmes exclusive colours
    Tekniset tiedot
    • MAX. DIMENSIONS (mm) : 1 leaf W1100 x H3000mm

      MAX. WEIGHT : 140 KG

      PERFORMANCE

      Thermal :

      • Ud = 1.3 Wm2K / Sw=0.38 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=0.6 Triple glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      • Ud = 1.6 Wm2K / Sw=0.47 et Tlw=0.56 - Warmedge Ug=1.1 Double glazed 1leaf door - Dimension : W 1320 x H 2720 mm

      Endurance :

      • Classe 8 (1 million cycles)

      ACCESSIBILITY

      • Disabled access sill

      FIXED FRAME / OPENING FRAME

      • Tubular, 70 mm thick
      • Thermal insulation by 30 to 35 mm polyamide strips for an excellent insulation coefficient
      • Inwards or outwards opening with thermal bridge break

      LOCKING

      • Locking system with up to 5 points
      • Compatible with commonly used hardware: panic bar, groom, fire service lever handle or electric lock

      HARDWARE

      • Pin or slip-joint hinges
      • Panic bar
      • Guardsman handle
      • Electric door opener
      • 5-point lock / Protruding deadlock / Rollers

      WEATHER TIGHTNESS

      • Weather tight by compression of 2 identical, turning EPDM seals on closing

      GLAZING

      • Infill up to 50mm thick
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePS_716-FR
    • TuoteperheFront door
    • TuoteryhmäDoor
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-31
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 13 13
    • OmniClass-nimikeAluminum Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä