Julkaise tuotteesi
Sliding door Clear K
Sliding door Clear K
    Profin
    Arkistoitu

    Sliding door Clear K

    The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room. The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door. The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments. The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests. Sliding Doors
    Tekniset tiedot
    • Sliding door
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSliding_door_Clear_K
    • TuoteperheSliding Doors
    • TuoteryhmäSliding Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2990
    • Leveys (mm)5990
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Suomi
    • Valmistettu:Suomi
    • Nettopaino (kg)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Windows