Julkaise tuotteesi
F12

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF12
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäF12
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)104
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)278
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)3.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26