Julkaise tuotteesi
M0510 - TV/DVD Combination
SEPS2BIM

M0510 - TV/DVD Combination

4.0 / 5 tähteä4.0(11 arvostelua)
TV/DVD Combination with Remote Control, The unit shall have the following minimum features: Front end audio/video/earphone inputs jacks, on screen menu display, HDTV and digital tuning capability, and video tracking adjustment capability.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0510
  • TuoteperheTV/DVD Combination
  • TuoteryhmäTV/DVD Combination
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)230
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti