Julkaise tuotteesi
F21 Series

F21 Series

The F21 series is our entry level high performance DLP projector, but still benefits from many of the same features as its heavy duty brothers from the projectiondesign family
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF21
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäF21
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)94
  • Leveys (mm)278
  • Syvyys (mm)234
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26