Julkaise tuotteesi
F22 Series

F22 Series

Ceiling Mount Points 3 pcs M3 x 5 depth Power requirements 3.0-1.3A, 100-240V, 50-60Hz Conformances CE, FCC Class A, cCSAus Operating temperature 0 - 40°C Operating humidity 20-80% RH Storage conditions 10-90% RH Available colour Black, White Warranty 3 years standard warranty, 500 hours or 90 days on lamp (whichever comes first) Optional 2 years, 24/7 operation warranty. Conditions apply
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF22
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäF22 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-08-16
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)94
  • Leveys (mm)278
  • Syvyys (mm)234
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)2.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26