Julkaise tuotteesi
F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF32
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäF32
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)233
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)376
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)12.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26