Julkaise tuotteesi
F35 panorama

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF35_panorama
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäF35 panorama
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)223
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)376
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)12.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26