Julkaise tuotteesi
F82 Series

F82 Series

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.Colour wheel optionsN/AResolution SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 10000 lumensContrastUp to 15000 : 1Aspect ratio 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~22 ms with graphics inputs
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF82
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäF82
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)640
  • Syvyys (mm)505
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)26
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26