Julkaise tuotteesi
F85

F85

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.3D supportActive StereoColour wheel optionsN/AResolution 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 11000 lumens (User configurable through lamp power and voice coil operated IRIS adjustment.)ContrastUp to 15000 : 1 (Fixed user adjustable through voice coil operated IRIS F2-6 - 7.0 or user activated adapative dynamic IRIS feature.)Aspect ratio 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~19 ms
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF85
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäF85
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)604
  • Syvyys (mm)604
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26