Julkaise tuotteesi
FL32 Series

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFL32
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäFL32
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)223
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)376
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26