Julkaise tuotteesi
FR12 With RLS

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFR12
  • TuoteperheProjectors
  • TuoteryhmäFR12
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)104
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)278
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC-koodi26