Julkaise tuotteesi
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Steel stud partition and solid partition systems is covers both non loadbearing and loadbearing in commercial, industrial, institutional, residential and high rise constructions, or in the restoration of existing buildings. Promat’s internal partition systems require less material to achieve similar fire resistant level when compared to industry average wallboard partition systems.

    Advantages
    •Time and cost effectiveness
    •Slim walls
    •Lightweight
    •Thermal resistance
    •Impact resistance
    •Acoustic performance
    •Fire resistance performance

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefire_resistant_partition
    • TuoteperhePartitions & Interior Walls
    • TuoteryhmäFire Resistant Partition
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-06-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2440
    • Leveys (mm)1220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKalsiumsilikaatti
    • Suunniteltu:Hong Kong
    • Valmistettu:Hong Kong
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
    • IFC-luokitusObjekti
    • ETIM-koodiEG000056
    • ETIM-nimiFire protection systems
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Oseania