Julkaise tuotteesi
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    Tekniset tiedot
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteglazing-system-promaglas-f1-60
    • TuoteperheGlass wall
    • TuoteryhmäGlass walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
    • IFC-luokitusSeinä

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Afrikka
    Guadeloupe
    Ranska
    Ranskan Guayana
    Ranskan Polynesia
    Mayotte
    Martinique
    Uusi-Kaledonia
    Reunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis ja Futuna
    Saint-Martin
    Saint-Pierre ja Miquelon