Julkaise tuotteesi
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-90 - Promat France

    EI90 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or Promatect®-H perimeter frame
    Tekniset tiedot
    • Maximum overall height: 4,045 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,935 mm Edge-to-edge faceting from 90 to 180° Acoustic rating of glazing alone (8/38/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -3) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/28/10 glazing
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteglazing-system-promat-systemglas-f1-90
    • TuoteperheGlass wall
    • TuoteryhmäGlass walls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
    • IFC-luokitusSeinä

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Afrikka
    Guadeloupe
    Ranska
    Ranskan Guayana
    Ranskan Polynesia
    Mayotte
    Martinique
    Uusi-Kaledonia
    Reunion
    Saint-Barthélemy
    Wallis ja Futuna
    Saint-Martin
    Saint-Pierre ja Miquelon