Julkaise tuotteesi
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Tekniset tiedot
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelining-systems-promatect-h
    • TuoteperheDucts
    • TuoteryhmäPromat France
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-09-18
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKalsiumsilikaatti
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • ETIM-koodiEC000210
    • ETIM-nimiFire partitioning
    • UNSPSC-nimiDrywall
    • UNSPSC-koodi30161503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 -kuvausFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 11 11 11
    • OmniClass-nimikeCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II -koodiC1010
    • CSI UniFormat II -nimikePartitions

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Afrikka