Julkaise tuotteesi
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a parete - PROMAT Italia

    Compartimentazione verticale con prestazione di resistenza al fuoco sino a EI 180 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza con tasselli e colla - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Rivestimento in aderenza con tasselli - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Controparete - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Controparete con isolante - 1 PROMATECT-100X 12 mm

    Setto autoportante a membrana - 2 PROMATECT-100X 20 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-parete
    • TuoteperheCompartmentation
    • TuoteryhmäWalls/Ceilings
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-06-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKalsiumsilikaatti
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
    • ETIM-koodiEG000056
    • ETIM-nimiFire protection systems
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • CSI UniFormat II -koodiD40
    • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa