Julkaise tuotteesi
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Compartimentazione orizzontale con prestazione di resistenza al fuoco sino a REI/EI 120 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto in semi-aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato  - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsofitto pendinato con isolante - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato a membrana - 2 Promatect-100X 20 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • TuoteperheCompartmentation
    • TuoteryhmäWalls/Ceilings
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-06-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKalsiumsilikaatti
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
    • ETIM-koodiEG000056
    • ETIM-nimiFire protection systems
    • UNSPSC-nimiFire protection
    • UNSPSC-koodi4619
    • OmniClass-numero23-13 25 11 11 11
    • OmniClass-nimikeCalcium Silicate Board Fireproofing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa