Julkaise tuotteesi
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

The PROTEKTOR U-connection profile serves to mount and connect stud profiles to the floor as well as to frame C-beam profiles. Dowelling at regular centres of 50.0 cm to the floor. There is also the possibility to mount the C-beam profiles to an existing wall. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm of the U-connection profile is chosen depending on the supporting loads of the beam. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
Tekniset tiedot
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4410_beams
  • Tuoteperheconnecting profile
  • TuoteryhmäSteel Framing System (SFS)
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)100
  • Leveys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
  • IFC-luokitusSäde
  • UNSPSC-nimiSteel beams
  • UNSPSC-koodi30101704
  • Uniclass 2015 -koodiSs_20_20
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural beams
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Steel Framing
  • OmniClass-numero23-13 00 00
  • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions