Julkaise tuotteesi
Callisto lampett

Callisto lampett

Callisto lampett har till uppgift att tillsammans med de övriga medlemmarna i Callistofamiljen skapa en helhetslösning för belysning i interiöra miljöer. Lampetten gestaltar rummet på ett behagligt sätt med sitt mjuka släpljus. Armaturen levereras med HF-don och kompaktlysrör (färg 830).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE7555238
  • TyyppiDigital Inventory (Products)
  • Julkaisupäivä2012-05-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)148
  • Syvyys (mm)63
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115