Julkaise tuotteesi
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors designed for heavy-duty applications. They offer superior resistance to wear and moisture.

    Tekniset tiedot
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehpl-1000
    • TuoteperheTechnical Doors
    • TuoteryhmäHPL
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-09
    • Painoksen numero1
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003080
    • ETIM-nimiInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 15
    • OmniClass-nimikeWood Doors