Julkaise tuotteesi
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    XRay Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors featuring an internal 2 mm thick lead lining. This shielding prevents the transmission of ionizing radiation.

    Tekniset tiedot
    • Includes jamb set (with rubber seal), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

        Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

        Available installation options:

        • Glazing
        • Single-point lock
        • Access control electronic handle
        • Magnetic door latch
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiterx-1000
      • TuoteperheTechnical Doors
      • TuoteryhmäX-Ray
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-06-04
      • Painoksen numero1
      Linkit
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMDF
      • Toissijainen materiaaliLastulevy
      • Suunniteltu:Espanja
      • Valmistettu:Espanja
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaOvet - Ovet
      • IFC-luokitusOvi
      • ETIM-koodiEC003080
      • ETIM-nimiInterior door (wood)
      • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24
      • Uniclass 2015 -kuvausDoorsets
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 34 49
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiation Shielding Doors and Frames
      • OmniClass-numero23-17 11 37 15
      • OmniClass-nimikeRadiation Protection Doors