Julkaise tuotteesi
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite40LK8301POS
  • TuoteperheLockers
  • Tuoteryhmämailbox locker
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1900
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)402
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Posti & postilaatikot
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinetry
  • UNSPSC-koodi301618