Julkaise tuotteesi
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 / 5 tähteä3.0(6 arvostelua)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLK3301
  • TuoteperheLockers
  • Tuoteryhmämailbox locker
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1900
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)532
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinetry
  • UNSPSC-koodi301618