Julkaise tuotteesi
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVKL301
  • TuoteperheLockers
  • TuoteryhmäVKL
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1700
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)532
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinetry
  • UNSPSC-koodi301618