Julkaise tuotteesi
PUNTA VKZ WARDROBE
Punta

PUNTA VKZ WARDROBE

PUNTA VKZ wardrobes suitable changing rooms where you want to save space, and a slightly narrower space is sufficient. Every customer has access to a high part of the example, a jacket or a bat,wide part and other goods. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVKZ403
  • TuoteperheLockers
  • TuoteryhmäVKZ
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1700
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)532
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiCabinetry
  • UNSPSC-koodi301618