Julkaise tuotteesi
Purmo Compact
Purmo

Purmo Compact

3.3 / 5 tähteä3.3(20 arvostelua)
Purmo Compact on perinteinen teräslevyradiaattori, joka täyttää tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset. Radiaattorin kytkennät ovat perinteiseen tapaan näkyvissä, mutta tyylikkäät päälli- ja kylkipaneelit antavat sille miellyttävän, hillityn ulkonäön. Koko- ja värivaihtoehtoja on runsaasti. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin.
Tekniset tiedot
  • Radiaattorityypit: C11, C21, C22 ja C33 Rakenne: EN442 osa 1 mukainen Materiaali: Kylmävalssattu teräslevy EN 10130 Väri: Standardväri valkoinen RAL 9016. Yli 70 väri saatavana tilauksesta. Käyttöpaine: 10 bar Kytkentä: 4 päätyliitäntää, ½" ISO 228, sisäkierteet Toimintajärjestelmiä: ISO 9001 ja ISO 14001 Korkeudet: 300, 400, 450, 500, 600, 900 mm Pituudet: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Kannakket: 400-1600 mm 2 kpl. 1800-3000 mm 3 kpl.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepurmo-compact-panel-radiators
  • TuoteperhePurmo
  • TuoteryhmäPanel radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-21
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 15
  • OmniClass-nimikePlate Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania Aasia
Ahvenanmaa
Australia
Kazakstan
Alankomaat
Kiina