Julkaise tuotteesi
Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

4.8 / 5 tähteä4.8(14 arvostelua)
Delta-Laserline Venttiili mallistossa käytetään hienostuneinta käytettävissä olevaa tuotantotekniikkaa. Laserhitsatut saumat eivät näy, joten pinta on täysin tasainen. Koska saumat ovat myös sisäpuolelta tasaiset, radiaattorin sisäinen kitka ja ruostumisriski pienenevät. Tuloksena on hiljaisempi, tehokkaampi ja kestävämpi radiaattori. Delta Laserline -radiaattorit ovat saaneet nimensä niiden D-muodosta. Muoto on kaunis ja se antaa myös radiaattorille 10 prosenttia enemmän tehoa perinteisiin muotoiluihin verrattuna. Tärkeintä on, että Delta-mallistosta voit valita juuri haluamasi radiaattorin haluamaasi kohteeseen. On pitkiä ja lyhyitä, vaaka- ja pystysuuntaisia malleja ja monia värivaihtoehtoja. Nämä radiaattorit sopiva sekä saneeraus- että uudiskohteisiin. Malliston 28 vakiokorkeuden lisäksi voidaan tilata mikä tahansa korkeus 300 ja 3000 mm:n väliltä. Delta radiaattoreita on saatavana myös kulma- ja kaarimalleina.
Tekniset tiedot
  • Radiaattorityypit: DLV2, DLV3, DLV4, DLV5 ja DLV6 Rakenne: EN442 osa 1 mukainen Materiaali: Kylmävalssattu teräs EN 10130, EN 10131 Väri: Purmo radiaattorit toimitetaan RAL 9016 valkoisina. Myös muu RAL- tai metalliväri on mahdollinen. Käyttöpaine: 10 bar Kytkentä: ½" ISO 228, sisäkierteet Toimintajärjestelmä: ISO 9001 Vakiokorkeudet: 155, 300 - 3 000 mm Pituudet: 1 jae = 50 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepurmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • TuoteperhePurmo
  • TuoteryhmäColumn radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-21
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 13
  • OmniClass-nimikeFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania Aasia