Julkaise tuotteesi
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Kun tilaa on vähän, mutta tarvitaan äärimmäistä tehoa, Kon on oikea ratkaisu. Se on tyylikäs konvektori, jossa yhdistyvät pieni koko ja suuri teho. Voit käyttää tilan tehokkaasti hyväksesi ja nauttia silti viihtyisästä lämmöstä. Lukuisat lisävarusteet helpottavat asennusta ja tekevät radiaattorista muuntautumiskykyisen. Konvektorit asennetaan tyypillisesti paikkoihin, joissa ne ovat hyvin näkyvillä, kuten suurten ikkunapintojen alle. Purmo Konin teräsrakenne on hyvin kestävä ja muotoilu on silti harmoninen. Integroitu venttiilirakenne antaa mahdollisuuden hyvin monipuolisiin putkikytkentöihin.
Tekniset tiedot
  • Vesipinnat: Suorakaideputki EN 10130, 2 mm Konvektiolamellit: Kylmävalsattu teräslevy EN 1030 Väri: Standardiväri valkoinen RAL 9016. Yli 70 väriä saatavana tilauksesta. Käyttöpaine: 8 bar Kytkentäkoko: NS 15 -sisäkierre 1/2" ISO 228. Laatujärjestelmä: ISO 9001 ja ISO 14001. Korkeudet: 142, 214, 286 mm Pituudet: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Konvektorityypit: KON21 - kaksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli. KON22 - kaksilevyinen, jossa kaksi konvektiolamellia. KON33 - kolmilevyinen, jossa kolme konvektiolamellia . KON34 - kolmilevyinen, jossa neljä konvektiolamellia. Kannakkeet: Seinäkannakkeet tyypeille KON21, KON22. Jalkakannakkeet kaikille tyypeille.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepurmo-kon-convector
  • TuoteperhePurmo
  • TuoteryhmäConvectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_56
  • Uniclass 2015 -kuvausNatural convectors
  • OmniClass-numero23-33 15 21 15
  • OmniClass-nimikePlate Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING