Julkaise tuotteesi
Purmo Plan Compact
Purmo

Purmo Plan Compact

Plan Compact on perinteinen teräslevyradiaattori sileällä etupaneelilla, joka täyttää tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset. Radiaattorin kytkennät ovat perinteiseen tapaan näkyvissä, mutta tyylikkäät päätylevyt ja päälliritilä antavat sille miellyttävän, hillityn ulkonäön. Koko- ja värivaihtoehtoja on runsaasti. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin.
Tekniset tiedot
  • Rakenne: EN 442-1 Vesipinnat ja konvektiolamellit: Kylmävalssattu teräslevy EN 10130 Vakioväri: Standardiväri valkoinen RAL 9016. Yli 70 väriä saatavana tilauksesta. Rakennepaine: 10 bar Kytkentä: 4 päätyliitäntää 1/2" ISO 228 Laatujärjestelmä: SFS-EN ISO 9001 ja ISO 14001 Korkeudet: 300, 400, 450, 500, 600 ja 900 mm Pituudet: 400–3000 mm Tyypit: FC 11, yksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli. FC 21, kaksilevyinen, jossa yksi konvektiolamelli. FC 22, kaksilevyinen, jossa kaksi konvektiolamellia. FC 33, kolmilevyinen, jossa kolme konvektiolamellia Kannakkeet: 400-1600 mm 2 kpl. 1800-3000 mm 3 kpl.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepurmo-plan-compact-panel-radiators
  • TuoteperhePurmo
  • TuoteryhmäPanel radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-21
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 15
  • OmniClass-nimikePlate Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania Aasia