Julkaise tuotteesi
Ratea
Purmo

Ratea

The simple yet non-standard structure of the Ratea radiator makes this model exceptionally functional. These radiators are available in both right and left side versions.
Tekniset tiedot
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent. Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepurmo-ratea-bathroom-radiators
  • TuoteperhePurmo
  • TuoteryhmäBathroom radiators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-21
  • Painoksen numero3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • UNSPSC-nimiRadiators
  • UNSPSC-koodi40101801
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
  • OmniClass-numero23-33 15 21 13
  • OmniClass-nimikeFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania Aasia
Alankomaat
Australia
Kazakstan
Belgia
Kiina
Itävalta
Kroatia
Latvia
Liettua
Moldova
Puola
Ranska
Romania
Saksa
Slovenia
Tsekin tasavalta
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Venäjä
Yhdistynyt kuningaskunta