Julkaise tuotteesi
Purmo Vertical
Purmo Vertical
Purmo Vertical
Purmo Vertical
    Purmo

    Purmo Vertical

    4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
    Purmo Vertical on pystyyn asennettu perinteinen teräslevyradiaattori, joka auttaa käyttämään seinätilan tehokkaasti hyväksi. Ohut ja huomaamaton radiaattori tuottaa lämpöä tehokkaasti myös silloin, kun tilaa on vähän. Muotoiltuun etupaneeliin voidaan kiinnittää lisävarusteita, kuten pyyhetankoja. Erikoistilauksena VR-malli on myös saatavana sinkitettynä ja maalattuna.
    Tekniset tiedot
    • Radiaattorityypit: VR 20, VR 21 ja VR 22

      Rakenne: EN 442-1

      Materiaali: Kylmävalssattu teräslevy EN 10130

      Väri: Standardiväri valkoinen RAL 9016. Yli 70 väriä saatavana tilauksesta.

      Rakennepaine: 10 bar

      Kytkentä: 2 alapuolista keskiliitäntää ½” ISO 228, väli 50 mm ja 4 päätyliitäntää ½” ISO 228.

      Laatujärjestelmät: EN ISO 9001 ja ISO 14001

      Korkeudet: 1800, 1950 ja 2100 mm

      Pituudet: 300, 450, 600 ja 750 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepurmo-vertical-panel-radiators
    • TuoteperhePurmo
    • TuoteryhmäPanel radiators
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-21
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • ETIM-koodiEC011022
    • ETIM-nimiPanel radiator
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 -kuvausRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadiators
    • OmniClass-numero23-33 15 21 15
    • OmniClass-nimikePlate Radiators

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Aasia
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kazakstan
    Alankomaat
    Kiina