Julkaise tuotteesi
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    Banga, the first price towel dryer with a sober and functional design.
    Tekniset tiedot
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebanga
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäTowel warmers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEpoksi
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiSpace heaters
    • UNSPSC-koodi40101819
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska