Julkaise tuotteesi
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Tekniset tiedot
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelamella
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäDesign
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEpoksi
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiSpace heaters
    • UNSPSC-koodi40101819
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska