Julkaise tuotteesi
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7 / 5 tähteä3.7(6 arvostelua)
    New: Pre-mounted thermostatic insert - M30x1.5. The T6 3010 PLAN flat front radiator has a central connection with its built-in T-shaped cane and a service pressure of 10 bar. Dressed in side cheeks and a top grille held with CLIPS marked FINIMETAL, this steel radiator with rounded edges fits perfectly into the rooms to live in complete discretion.
    Tekniset tiedot
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitet6-3010-plan
    • TuoteperheRadiators
    • TuoteryhmäDesign panel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliEpoksi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet
    • IFC-luokitusTilalämmitin
    • UNSPSC-nimiHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC-koodi401018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60
    • Uniclass 2015 -kuvausSpace heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska