Julkaise tuotteesi
V130 S-trap
Purus
Arkistoitu

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7969018
  • TuoteperheProducts
  • TuoteryhmäRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-01-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats