Julkaise tuotteesi
Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf
RADA

Rada LR Brausekopf / Waschtischauslauf

Vandal-resistant shower head / wash basin spout, connection ½ ", DN15 AG, flow rate 8 l / min / 5 l / min
Tekniset tiedot
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite21640001
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShowers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusObjekti

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta