Julkaise tuotteesi
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Bath spouts finished in durable polished chrome.
Tekniset tiedot
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäTaps & Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_07
  • Uniclass 2015 -kuvausBath manual water supply sets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta