Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Koti
Luokat
Valaistus
Seinään kiinnitettävät
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Radian
Seuraa
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
705
Tuoteperhe
Lighting
Tuoteryhmä
Lighting
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-12
Painoksen numero
3
Korkeus (mm)
36
Leveys (mm)
180
Syvyys (mm)
750
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://radian.fr/en/product/wall-lights-ludic-care/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Seinään kiinnitettävät
IFC-luokitus
Valaisin
CSI MasterFormat 2014 -koodi
26 51 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Interior Lighting
OmniClass-numero
23-35 47 11
OmniClass-nimike
Lighting Fixtures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Lataa
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Lataa
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Lataa
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Lataa
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Lataa
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Lataa