Julkaise tuotteesi
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Washbasin mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
    Tekniset tiedot
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite261580
    • TuoteperheYpsilon Plus
    • TuoteryhmäYpsilon Plus Wash Basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)103
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)205
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka