Julkaise tuotteesi
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Leaning basin mixer S2
Tekniset tiedot
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome Resists static pressures? 10 bars and water hammers of 25 bars Recommended temperature for the hot water: 55 °C Maximum working temperature: 65 °C Maximum: 1h at 90 °C Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite57A303533
  • TuoteperheNew Fly
  • TuoteryhmäNew Fly Wash Basin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)75
  • Leveys (mm)135
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG017610
  • ETIM-nimiSanitary taps
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka