Julkaise tuotteesi
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
    Reece

    Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White

    Posh products are created for living. The Posh Solus Back to Corner Freestanding Bath is the ultimate solution for those who don't want to compromise on luxuries in a small space. Easy to clean around, the classic shape is a stylish addition that will elevate any bathroom, no matter what the size. Its Sanitary Grade Acrylic material gives a bright and glossy look that's non-porous and bacteria-resistant.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1722001
    • TuoteperhePosh
    • TuoteryhmäSolus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät

    Alueellinen saatavuus

    Oseania