Julkaise tuotteesi
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and uses steel reinforcement support in the rim of the bath. An affordable and reliable bath, Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1792823
    • TuoteperheBase
    • TuoteryhmäBase
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)715
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)16
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia