Julkaise tuotteesi
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 50mm Mizu Drift Round Drop In Grate offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking finish is extremely durable underfoot.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite201657
    • TuoteperheMizu
    • TuoteryhmäDrift
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)19
    • Leveys (mm)67
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliDR Brass
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia