Julkaise tuotteesi
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
    Reece

    Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Inline Exhaust Systems are ideal for high humidity bathrooms and larger spaces due to the powerful motorised fan. Complete with fascia, exhaust fan, ducting, and grille, the Lux HiFlow Inline Exhaust system with a Square Matte Black facia design is an all-in-one ventilation solution.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2020366
    • TuoteperheKado
    • TuoteryhmäLux
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-22
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)270
    • Syvyys (mm)270
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Nettopaino (kg)4.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia