Julkaise tuotteesi
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Discover the feeling of hotel luxury in the heart of your home with the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater. The Lux Fan Heater features a warming fan heater and high performance side ducted air extraction for steam and condensation control to keep the bathroom clear and dry. Concealed in a slimline, modern fascia the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater is available in white or matte black.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2053940
    • TuoteperheKado
    • TuoteryhmäLux
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)376
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)198
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)7.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia