Julkaise tuotteesi
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber All Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top

    Drawing inspiration from nature and hotel-inspired furniture, the Arc collection adds a touch of warmth to the bathroom. Crafted from solid Australian Chestnut, the Kado Arc Timber All Drawer 1800mm Double Bowl Vanity unit with a white Corian top offers generous storage and features deluxe soft-close drawers. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc vanities will have variances between the timbers grain and colour.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2352026
    • TuoteperheKado
    • TuoteryhmäArc
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuutavara
    • Nettopaino (kg)53
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia