Julkaise tuotteesi
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
    Reece

    AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The Cento Wall Basin brings the latest in European basin design to create a hotel inspired bathroom centrepiece.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9505811
    • TuoteperheAXA
    • TuoteryhmäCento
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat

    Alueellinen saatavuus

    Oseania