Julkaise tuotteesi
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Posh is all about practical products that everyone in the home can enjoy. Designed to withstand the rigours of daily living, the Posh Solus MK3 Single Bowl Sink features a left or right hand bowl with a clean, modern drainer design. Fun in the kitchen starts with Posh.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9508642
    • TuoteperhePosh
    • TuoteryhmäSolus MK3
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)197
    • Leveys (mm)860
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat

    Alueellinen saatavuus

    Oseania