Julkaise tuotteesi
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
    Reece

    Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White

    The soft curves of the Roca Inspira range are celebrated in the design of the Roca Inspira Freestanding Bath. With an exceptionally thin profile made from sanitary grade acrylic, it's a unique and beautiful design that will be the centre piece of your bathroom space.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9508940
    • TuoteperheRoca
    • TuoteryhmäInspira
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-06
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät

    Alueellinen saatavuus

    Oseania